Parafuso excêntrico helicoidal aço cementado 04433-1020
- Estável
- Compacta
- Montagem simples
- Com efeito de força de aperto para baixo
Unidade de venda
22,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso excêntrico helicoidal
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Rosca
M10
L=Comprimento da rosca
20
A
6,5
A1
11,1
A2
9,4
D1
máx.
22,2
Força
de aperto
kN
4
H
7
S1
(Curso)
1,7
SW
6
Torque
de aperto
máx. Nm
30
UNSPSC Code
31162800
X
8,3
Z
9,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Cementado (56 ±1 HRC) e zincado azul.
Classe de resistência 8.8.
Classe de resistência 8.8.
Indicação
Os parafusos excêntricos em espiral, estáveis e compactos, possibilitam a fixação com força de fixação para baixo nas diferentes formas de peças de usinagem.
Montagem
Faça um ou mais furos roscados na peça de usinagem na distância sugerida X e Z. Insira o parafuso na altura necessária e coloque-o com o lado plano voltado para a peça. Coloque a peça de usinagem e aperte parafuso de fixação através do sextavado interno. Com uma rotação de 1/3 a peça estará fixa. O furo roscado deve ser lubrificado regularmente.
O movimento de rotação da fixação tem que ser executado sempre na direção dos batentes, para impedir que a peça de usinagem se afaste deles.
O movimento de rotação da fixação tem que ser executado sempre na direção dos batentes, para impedir que a peça de usinagem se afaste deles.
Sob consulta
Parafusos excêntricos em espiral com rosca esquerda.
Indicação de desenho
1) Fixação de chapas finas
2) Fixação de peças arredondadas
2) Fixação de peças arredondadas
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.