text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
com sextavado
Versão 2
com alavanca de aperto
Material do corpo básico
latão
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço temperado
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
110,3
A=Comprimento do cabo
96,8
H3=Altura do cabo
72,3
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca
M12
B
14,1
Força de aperto kN
1,7
H
53
H2
37,6
H4
78
H5
9,5
H6
20
S
12,7
S1 (Curso)
2,03
SW
25,4
Tamanho
4
Torque de aperto máx. Nm
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Parafuso excêntrico para fixação em aço temperado.
Sextavado em latão.
Alavanca de aperto termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Versão
Parafuso excêntrico para fixação, brunido.
Alavanca de aperto cinza-preto RAL 7021.
Indicação
Os parafusos excêntricos para fixação com alavancas de aperto podem ser usados de várias maneiras para uma fixação sem ferramentas. Graças à alavanca de aperto integrada, muitos elementos podem ser fixados em questão de segundos. A porca tensora em latão garante a fixação das peças de trabalho com muita firmeza e segurança, sem prejudicar o material. Através da utilização de diversos grampos excêntricos com alavanca de aperto, pode-se equipar até mesmo paletes inteiros.

Para prender é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. A marca no grampo excêntrico de fixação deve estar à direita após o tensionamento. (Aperte o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás.)
”S” = distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Montagem
Processo de fixação:
1 Aparafuse o parafuso excêntrico até o batente.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico no sentido horário. (A marca no grampo excêntrico de fixação deve estar à direita após o tensionamento).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram