Parafuso excêntrico para fixação com anéis entalhados aço cementado 04434-12
- Adequado especificamente para peças em bruto
- Anel entalhado endurecido
- Estável
- Compacta
- Montagem simples
Unidade de venda
23,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
com anéis entalhados
Material
do corpo
básico
aço cementado
Material
dos componentes
aço temperado
D=Rosca
M12
L=Comprimento da rosca
22,5
A
12,7
Acessório NLM
04521-10-1225
D1
25,4
Força
de aperto
kN
17,8
H
9,6
S1
(Curso)
2,03
SW
8
Torque
de aperto
máx. Nm
88
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Anel entalhado de aço cementado.
Parafuso excêntrico de aço temperado.
Parafuso excêntrico de aço temperado.
Versão
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Anel entalhado endurecido.
Anel entalhado endurecido.
Indicação
O anel entalhado endurecido é adequado para a fixação de peças brutas (peças de fundição e forja).
Não foi projetado para fixar material endurecido com o torque especificado.
Para prender, é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve ficar à direita após o aperto. (Aperte o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás).
”A” = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Os anéis entalhados são anodizados em ouro, mas também podem ser anodizados em prata em alguns casos.
Isso não afeta as propriedades do produto, mas é apenas por motivos visuais.
Não foi projetado para fixar material endurecido com o torque especificado.
Para prender, é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve ficar à direita após o aperto. (Aperte o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, gire-o uma volta para trás).
”A” = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de tensão).
Os anéis entalhados são anodizados em ouro, mas também podem ser anodizados em prata em alguns casos.
Isso não afeta as propriedades do produto, mas é apenas por motivos visuais.
Sob consulta
Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação K1969.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Princípio de funcionamento
Processo de fixação:
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico para fixação no sentido horário.
(O sextavado interno do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico para fixação no sentido horário.
(O sextavado interno do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.