text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
abraçadeira (2900), peça de aperto
Versão 2
superfície de assento plana (02000), suporte
Material do corpo básico
aço
Acessório NLM
04521-10-1216
B
28,5
B1
13
B2
19,8
Força de aperto kN
17,8
G
9,5
H1
15,9
H2
12,192 -0,013
H3
6,9
L
95,1
L1
42,7
L2
12,7
Orifício oblongo
fechado
Parafuso de fixação adequado
M12
S
7,1
S1
2
SW
8
Torque de aperto máx. Nm
88
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado, brunido com superfície de apoio retificada.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Um conjunto formado por dois batentes e um ou dois parafusos excêntricos de fixação com arruela quadrada e suporte deslocável possibilita a montagem econômica de um dispositivo de fixação sob medida.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram