Parafuso excêntrico para fixação abraçadeira (2900), peça de aperto aço 04444-16
- Aplicável diretamente nas mesas de máquinas
- Com efeito de força de aperto para baixo
- Superfície de apoio polida
- Possível fixação das peças em bruto e de peças finalizadas
Unidade de venda
309,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
abraçadeira (2900), peça de aperto
Versão 2
superfície de assento plana (02000), suporte
Material
do corpo
básico
aço
Acessório NLM
04521-10-1624
B
38
B1
17
B2
24,8
Força
de aperto
kN
26,7
G
12,7
H1
41
H2
35,001 -0,013
H3
21
L
107
L1
46,3
Orifício
oblongo
aberto
Parafuso
de fixação
adequado
M16
S
8,3
S1
2,5
SW
12
Torque
de aperto
máx. Nm
135
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado, brunido com superfície de apoio retificada.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Um conjunto formado por dois batentes e um ou dois parafusos excêntricos de fixação com arruela quadrada e suporte deslocável possibilita a montagem econômica de um dispositivo de fixação sob medida.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.