Parafuso excêntrico para fixação abraçadeira (2900), peça de aperto aço 04437-18
- Aplicável diretamente nas mesas de máquinas
- Com efeito de força de aperto para baixo
- Fixação preservadora do material
- Superfície de apoio polida
- Possível fixação das peças em bruto e de peças finalizadas
Unidade de venda
118,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
abraçadeira (2900), peça de aperto
Versão 2
superfície de assento plana (02000), suporte
Material
do corpo
básico
aço
B=Largura da ranhura T
18
Acessório NLM
04521-10-1216
Força
de aperto
kN
12
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Os parafusos excêntricos de fixação podem ser instalados diretamente sobre as mesas coordenadas. Dois processos simultâneos: fixação e retenção.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.