Parafuso excêntrico para fixação abraçadeira (2900), peça de aperto aço 04439-16
- Aplicável diretamente nas mesas de máquinas
- Com efeito de força de aperto para baixo
- A arruela retentora adapta-se à posição angular da peça de trabalho
- Fixação preservadora do material
- Possível fixação das peças em bruto e de peças finalizadas
Sales unit
91,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam screw
Version 1
with clamping element
Main
material
steel
B=T-slot width
16
Accessories NLM
04521-10-1216
Clamping
force
kN
18
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Os parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou em placas adaptadoras. Através do efeito de força de fixação para baixo, a peça de usinagem é pressionada sobre a base. A arruela quadrada se adapta aos ângulos da peça, por isso, a peça não precisa ser perpendicular. Esta arruela apresenta uma superfície de fixação lisa para peças usinadas e outra dentada para peças brutas.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.