text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Cam screw
Version 1
without slot key
Main material
steel
B=T-slot width
without slot key
Accessories NLM
04521-10-1216
Clamping force kN
18
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Arruela retentora quadrada cementada com revestimento em latão.
Indicação
Os parafusos excêntricos para fixação com arruela quadrada podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou em placas adaptadoras. Através do efeito de força de fixação para baixo, a peça de usinagem é pressionada sobre a base. A arruela quadrada se adapta aos ângulos da peça, por isso, a peça não precisa ser perpendicular. Esta arruela apresenta uma superfície de fixação lisa para peças usinadas e outra dentada para peças brutas.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram