Parafuso excêntrico para fixação Sextavado latão 04436-12
- Aplicável diretamente nas mesas de máquinas
- Ideal para diferentes tarefas de fixação
- Fixação preservadora do material
- Compacta
- Estável
Unidade de venda
32,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
Sextavado
Versão 2
com porca T
Material
do corpo
básico
latão
Material
dos componentes
aço temperado
N=Ranhura T
12
Acessório NLM
04521-10-0815
D
M8
Força
de aperto
kN
3,6
H
4,8
H1
15,5
H2
6,5
L
28
S1
(Curso)
1
SW
21
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
temperado classe 10.9, brunido.
Indicação
Os parafusos excêntricos de fixação com sextavado e porca T podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou de rasgo T. O elemento é apoiado na ranhura em T, através do parafuso sem cabeça. Para evitar marcas na base da ranhura T, é recomendável utilizar apoios delicados.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.