text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
Sextavado
Versão 2
com porca T
Material do corpo básico
latão
Material dos componentes
aço temperado
N=Ranhura T
18
Acessório NLM
04521-10-1225
D
M12
Força de aperto kN
18
H
9,5
H1
28,5
H2
10
L
34,5
S1 (Curso)
2
SW
25
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço temperado.
Sextavado em latão.
Versão
temperado classe 10.9, brunido.
Indicação
Os parafusos excêntricos de fixação com sextavado e porca T podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou de rasgo T. O elemento é apoiado na ranhura em T, através do parafuso sem cabeça. Para evitar marcas na base da ranhura T, é recomendável utilizar apoios delicados.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought