Parafuso excêntrico para fixação Sextavado latão 04435-08
- Estrutura com altura reduzida
- Ideal para diferentes tarefas de fixação
- Fixação preservadora do material
- Compacta
Unidade de venda
9,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
Sextavado
Material
do corpo
básico
latão
Material
dos componentes
aço temperado
D=Rosca
M8
L=Comprimento da rosca
15
A
10,2
Acessório NLM
04521-10-0815
Força
de aperto
kN
3,56
H
4,8
S1
(Curso)
1,01
SW
20,6
SW1
5
Torque
de aperto
máx. Nm
11,3
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Parafuso excêntrico em aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Indicação
Através da estrutura extremamente baixa dos parafusos excêntricos de fixação com sextavado, é possível solucionar diversos problemas de fixação na área da construção de dispositivos e aparelhos. A porca tensora em latão garante a fixação das peças de trabalho com muita firmeza e segurança, sem prejudicar o material. Através da utilização de diversos grampos excêntricos, pode-se equipar até mesmo paletes inteiros.
Para prender é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve encontrar-se à direita após a fixação. (Aparafusar o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, voltar a rodá-lo uma rotação.)
”A” = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de fixação).
Para prender é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve encontrar-se à direita após a fixação. (Aparafusar o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, voltar a rodá-lo uma rotação.)
”A” = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de fixação).
Montagem
Processo de fixação:
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico no sentido horário. (O soquete hexagonal do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico no sentido horário. (O soquete hexagonal do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).
Sob consulta
Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação 04521-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.