text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso excêntrico para fixação
Versão 1
Sextavado
Material do corpo básico
latão
Material dos componentes
aço temperado
D=Rosca
M16
L=Comprimento da rosca
30
A
15
Acessório NLM
04521-10-1630
Força de aperto kN
26,68
H
12,7
S1 (Curso)
2,54
SW
30,2
SW1
12
Torque de aperto máx. Nm
125
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Parafuso excêntrico em aço temperado.
Sextavado em latão.
Versão
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9, brunido.
Indicação
Através da estrutura extremamente baixa dos parafusos excêntricos de fixação com sextavado, é possível solucionar diversos problemas de fixação na área da construção de dispositivos e aparelhos. A porca tensora em latão garante a fixação das peças de trabalho com muita firmeza e segurança, sem prejudicar o material. Através da utilização de diversos grampos excêntricos, pode-se equipar até mesmo paletes inteiros.

Para prender é recomendado o sentido de rotação no sentido horário. O sextavado interno do parafuso deve encontrar-se à direita após a fixação. (Aparafusar o parafuso excêntrico até o batente e, em seguida, voltar a rodá-lo uma rotação.)

”A” = Distância da peça de trabalho até o centro da rosca (parafuso de fixação).
Montagem
Processo de fixação:
1. Aparafuse o parafuso excêntrico o máximo possível.
2. Em seguida, gire o parafuso excêntrico uma volta para trás.
3. Insira a peça de trabalho.
4. Para fixar a peça de trabalho, gire o parafuso excêntrico no sentido horário. (O soquete hexagonal do parafuso excêntrico deve ficar à direita após o aperto).

Sob consulta
Parafuso de substituição para parafuso excêntrico para fixação 04521-10.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought