Grampo excêntrico dupla aço temperado peça temperada e brunida 04310-08
- As alavancas excêntricas são usadas para a fixação rápida e sem torque
- A peça de trabalho não precisa ser adicionalmente fixa
- Operação simples
- Forças de tensão elevadas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Unidade de venda
37,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo excêntrico
Versão 1
dupla
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça temperada e brunida
D=Furo de fixação
8
L=Comprimento do cabo
104±2
B
16
B1
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
Modo de fixação
furo
R
17,2
R1
19,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado 1.7220.
Esfera em plástico.
Esfera em plástico.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Pino de eixo adequado, veja 04250.
A alavanca excêntrica é um disco de trava excêntrico em espiral logarítimico. As propriedades de tensão permanecem as mesmas em toda a superfície de trabalho.
A alavanca excêntrica é um disco de trava excêntrico em espiral logarítimico. As propriedades de tensão permanecem as mesmas em toda a superfície de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.