text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
simples
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça temperada e brunida
D=Furo de fixação
8
L=Comprimento do cabo
104±2
B
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
Modo de fixação
furo
R
17,2
R1
19,2
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
Aço temperado 1.7220.
Esfera em plástico.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Pino de eixo adequado, veja 04250.
A alavanca excêntrica é um disco de trava excêntrico em espiral logarítimico. As propriedades de tensão permanecem as mesmas em toda a superfície de trabalho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought