text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Version 1
single
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D=Fastening hole
12
L=Handle length
146±3
B
14
D1
30
H
43,8
H1
30,3
Kind of fastening
bore
L1
24,3
R
28
R1
31,2
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
Aço temperado 1.7220.
Esfera em plástico.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Pino de eixo adequado, veja 04250.
A alavanca excêntrica é um disco de trava excêntrico em espiral logarítimico. As propriedades de tensão permanecem as mesmas em toda a superfície de trabalho.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram