text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Spiral cam
Main material
mild steel
S=Disc thickness
14
UNSPSC Code
31162800
base circle Ø
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
Aço cementado 1.7131 (aço perfilado).
Versão
Corte de serra sem rebarbas,
núcleo granulado,
início e fim do espiral marcados.
Indicação
O disco de trava excêntrico helicoidal pode ser utilizado sempre quando alguma peça precisar ser fixada ou protegida com autobloqueio. O acionamento é efetuado de maneira mecânica, pneumática ou hidráulica, através de um eixo posicionado no centro ou uma alavanca fixada lateralmente. Em caso de redução de pressão, o efeito de autobloqueio permanece, proporcionando uma segurança operacional substancialmente maior em fixações pneumáticas e hidráulicas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought