text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Disco de trava excêntrico helicoidal
Material do corpo básico
aço cementado
S=Espessura da arruela
20
Círculo de base-Ø
40
UNSPSC Code
31162800
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
Aço cementado 1.7131 (aço perfilado).
Versão
Corte de serra sem rebarbas,
núcleo granulado,
início e fim do espiral marcados.
Indicação
O disco de trava excêntrico helicoidal pode ser utilizado sempre quando alguma peça precisar ser fixada ou protegida com autobloqueio. O acionamento é efetuado de maneira mecânica, pneumática ou hidráulica, através de um eixo posicionado no centro ou uma alavanca fixada lateralmente. Em caso de redução de pressão, o efeito de autobloqueio permanece, proporcionando uma segurança operacional substancialmente maior em fixações pneumáticas e hidráulicas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought