Grampo excêntrico com tensão central aço temperado brunido 04350-08
- As alavancas excêntricas são usadas para a fixação rápida e sem torque
- A peça de trabalho não precisa ser adicionalmente fixa
- Operação simples
- Forças de tensão elevadas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Unidade de venda
79,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo excêntrico
Versão 1
com tensão central
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
aço temperado
D=Rosca
M8
L=Comprimento do cabo
104±2
B
20
D1
25
H1
máx.
28
H2
74
L1
39
L2
37
Modo de fixação
furo
S
12
SW
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Excêntrico em aço temperado 1.7220,
Grampos em aço temperado 1.1191.
Grampos em aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.