Grampo excêntrico com tensão central aço temperado brunido 04350-10
- As alavancas excêntricas são usadas para a fixação rápida e sem torque
- A peça de trabalho não precisa ser adicionalmente fixa
- Operação simples
- Forças de tensão elevadas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos
Sales unit
107,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo excêntrico
Versão 1
com tensão central
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
aço temperado
D=Rosca
M10
L=Comprimento do cabo
123±2
B
25
D1
30
H1
máx.
39
H2
92
L1
49
L2
46
Modo de fixação
furo
S
16
SW
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Excêntrico em aço temperado 1.7220,
Grampos em aço temperado 1.1191.
Grampos em aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.