text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo excêntrico
Versão 1
com tensão final
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Material dos componentes
aço temperado
D=Rosca
M8
L=Comprimento do cabo
104±2
A
14
B
38
B1
25
B2
12
D1
25
D2
7
H
70
H1 máx.
25
H2
34
L1
27
L2
28
L3
28
L4
27
Modo de fixação
furo
S
16
SW
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Excêntrico em aço temperado 1.7220,
Grampos em aço temperado 1.1191.
Versão
peça brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram