Pino de eixo aço inoxidável peça temperada 04250-110
- Áreas de aplicação: dispositivos de montagem
- Diâmetro exterior polido
- Elevada precisão dimensional
- Adequada como peça sobresselente
- Inclui anéis de retenção adequados
Unidade de venda
6,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino de eixo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
peça temperada
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro
10
L=Comprimento
25
Chave de aço
1.4057
D2
9,6
D3
17,6
L1
20
M1
1,1
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Versão em aço:
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
Indicação
Previstos para:
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Vantagens
Diâmetro exterior polido.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.