text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Hinge pin
Main material
stainless steel
Surface finish body
tempered
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Diameter
12
L=Length
31
D2
11,5
D3
19,6
L1
25
M1
1,1
Packaging unit
komplet
Steel code
1.4057
UNSPSC Code
31162800
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
Steel or stainless steel.
Version
Steel version:
tempered to 1000 - 1200 N/mm², black oxidised.
Stainless steel version:
tempered to 900 - 1050 N/mm², bright.
Note
For use with:
Single cam levers 04290 and 04310.
Eye bolts 07180 and 07181.
Clevis 07620.
Advantages
Ground OD.
High dimensional accuracy.
Suitable for use as spare part.
Matching circlips included.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought