text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino de eixo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
peça temperada
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro
12
L=Comprimento
37
Chave de aço
1.4057
D2
11,5
D3
19,6
L1
31
M1
1,1
UNSPSC Code
31162800
VPE
komplet
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Versão em aço:
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
Indicação
Previstos para:
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Vantagens
Diâmetro exterior polido.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram