Hinge pin with retaining ring steel tempered, ground, bright 04250-06
- Áreas de aplicação: dispositivos de montagem
- Diâmetro exterior polido
- Elevada precisão dimensional
- Adequada como peça sobresselente
- Inclui anéis de retenção adequados
Unidade de venda
3,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Hinge pin
Version 1
with retaining ring
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered, ground, bright
Component
material
steel
Surface finish
component
phosphated
D1=Diameter
6
L=Length
22
D2
5,7
D3
12,2
L1
17
M1
0,8
N min.
1,7
Packaging unit
komplet
Steel code
1.0503
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Versão em aço:
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
Indicação
Previstos para:
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Vantagens
Diâmetro exterior polido.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.