Pino de eixo com anel de proteção aço temperado, retificado, com superfície sem tratamento 04250-122
- Áreas de aplicação: dispositivos de montagem
- Diâmetro exterior polido
- Elevada precisão dimensional
- Adequada como peça sobresselente
- Inclui anéis de retenção adequados
Sales unit
6,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge pin
Version 1
with retaining ring
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered, ground, bright
Component
material
steel
Surface finish
component
phosphated
D1=Diameter
12
L=Length
37
D2
11,5
D3
19,6
L1
31
M1
1,1
N min.
1,9
Packaging unit
komplet
Steel code
1.0503
UNSPSC Code
31162800
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Versão em aço:
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida.
Versão em aço inoxidável:
peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.
Indicação
Previstos para:
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Alavancas excêntricas 04290 e 04310.
Parafusos olhais 07180 e 07181.
Garfos 07620.
Vantagens
Diâmetro exterior polido.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
Elevada precisão dimensional.
Adequada como peça sobresselente.
Inclui anéis de retenção adequados.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.