text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Descrição do produto
Forma C sem pino de posicionamento com alavanca de fixação.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
A alavanca de fixação na forma C pode ser alinhada em passos de 30° de forma intuitiva, soltando o pino roscado.
Montagem
Veja desenho (form A).
Vantagens
- Design compacto
- Fixação fácil e rápida de componentes
Indicação de desenho
1) Posição inicial prender
2) Posição final prender
3) Pino roscado
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram