Material
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Versão
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B
a partir de
284,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Versão
peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação
Com o grampo de fixação com força de fixação para baixo, a peça de usinagem será pressionada contra o contra-suporte, evitando ao mesmo tempo a elevação da peca. O grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com forca de aperto para baixo, são fixados com parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912. Em conjunto, estes elementos garantem uma fixação segura.
Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Forma B:
2 arruelas cônicas e 2 arruelas esféricas para M12 e M16 incluídas no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
2) Peça de usinagem