{"product":{"productId":"agid.26583","price":395.6,"name":"Mordentes de fixação estáveis de aço, planos"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico de aço temperado.
Mordentes de aço cementado.
Mordentes de aço cementado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente cementado.
Mordente cementado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico de aço temperado.
Mordentes de aço cementado.
Mordentes de aço cementado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente cementado.
Mordente cementado.
Indicação
Os mordentes são utilizáveis bilateralmente. O lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Para fixar o mordente estável à mesa coordenada podem ser utilizados dois parafusos de fixação. Como parafusos de fixação, de acordo com a largura da ranhura, adequam-se parafusos para ranhuras em T 07040. Estes devem ser encomendados separadamente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.