{"product":{"productId":"agid.3077","price":369.15,"name":"Mordentes estáveis"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico de ferro fundido maleável, mordente de aço cementado.
Versão
brunidos. Mordente cementado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico de ferro fundido maleável, mordente de aço cementado.
Versão
brunidos. Mordente cementado.
Indicação
Os mordentes são giratórios: o lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas. Para a fixação do mordente estável na mesa coordenada, recomendamos a utilização de dois parafusos de fixação!
Como parafusos de fixação podem ser utilizados parafusos para ranhuras em T 07040, conforme a largura da ranhura (pedir separadamente).
Como parafusos de fixação podem ser utilizados parafusos para ranhuras em T 07040, conforme a largura da ranhura (pedir separadamente).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.