{"product":{"productId":"agid.32794","price":43.63,"name":"Conjunto de sapatas de pressão para grampos de força compactos"},"currency":"EUR"}
Material
Forma A a C - aço inoxidável.
Forma D - plástico.
Forma D - plástico.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
As sapatas de pressão podem ser fácil e rapidamente fixadas à sapata de pressão existente dos grampos de força compactos por meio de um ímã integrado.
Material
Forma A a C - aço inoxidável.
Forma D - plástico.
Forma D - plástico.
Fornecimento
Conjunto composto por 1 unidade de cada forma A - D.
Indicação de desenho
A) recartilhada
B) prisma transversal
C) prisma longitudinal
D) lisa
B) prisma transversal
C) prisma longitudinal
D) lisa
Acessórios
Grampo de força compacto 04627.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.