text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Corpo básico e gancho esticador feitos de aço temperado.

Cabo de alavanca feito de alumínio fundido EN AC-46200.

Disco de pressão feito de plástico reforçado com fibra de vidro PA 66 GF 35-X.

Parafuso do eixo feito de aço inoxidável 1.4305 Parafuso prisioneiro feito de aço.


Versão
Corpo básico e gancho esticador endurecidos, temperados e brunidos.
Cabo de alavanca revestido a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Parafuso e pino de eixo em superfície sem tratamento.
Indicação
Ideal para fixações onde as peças devem ser colocadas por cima, pois eles podem ser girados para os lados, possibilitando assim a instalação e retirada das peças.

A altura exata da fixação é ajustada pela rosca fina, que está posicionada no prisioneiro. Para o ajuste, basta utilizar uma chave de fenda. A regulagem pode ser fixada com o parafuso de segurança. A medida S corresponde ao curso do excêntrico.
Indicação de desenho
1) Parafuso de segurança para pino
2) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram