text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Anel de adaptação
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida
D
20
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrição do produto
Os anéis de adaptação podem ser usados para reduzir a diferentes diâmetros de ajuste. Isso permite que vários elementos de fixação sejam posicionados em dispositivos com perfurações em intervalos.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram