Anel de adaptação aço peça endurecida 04486-05-2425
Unidade de venda
27,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de adaptação
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça endurecida
D
24
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Descrição do produto
Os anéis de adaptação podem ser usados para reduzir a diferentes diâmetros de ajuste. Isso permite que vários elementos de fixação sejam posicionados em dispositivos com perfurações em intervalos.
Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.