text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de fixação de peças planas
Versão 1
para ranhura em T
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
BN=Largura da ranhura
18
B
28
B1
18
F kN
9
F1 kN
1
H máx.
16
H mín.
1,5
H1
43
H2
15
H3
6
L
71
L1
2,5
Tipo de embalagem
1 peça = 1 par
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de usinagem de estruturas extremamente baixas. Através do efeito cunha dos mordentes, a peça será pressionada com firmeza e segurança na mesa coordenada. ”H1” e ”H3” com profundidade máxima de ranhura T (norma DIN 650). Para a obtenção de alturas de fixação mais baixas com profundidade de ranhura mínima, a peça de fixação pode ser retificada na medida H3.

As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.

O fornecimento é efetuado em pares.
Fornecimento
- 2x Grampos de fixação de peças planas para ranhura em T.
- 2x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought