text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Flat clamp
Version 1
for T-slot
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
BN=Slot width
22
B
35
B1
22
F kN
16
F1 kN
1,9
H max.
21,5
H min.
4,5
H1
53
H2
20
H3
9
L
89
L1
3
Packaging type
1 unit = 1 pair
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de usinagem de estruturas extremamente baixas. Através do efeito cunha dos mordentes, a peça será pressionada com firmeza e segurança na mesa coordenada. ”H1” e ”H3” com profundidade máxima de ranhura T (norma DIN 650). Para a obtenção de alturas de fixação mais baixas com profundidade de ranhura mínima, a peça de fixação pode ser retificada na medida H3.

As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.

O fornecimento é efetuado em pares.
Fornecimento
- 2x Grampos de fixação de peças planas para ranhura em T.
- 2x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762.
- 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought