text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de fixação de peças planas
Versão 1
para ranhura em T
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecido e niquelado
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
B=Largura
44
BN=Largura da ranhura
14
D=Rosca
M12
H=Altura
25
L=Comprimento
112
C1
8
F kN
15
F1 kN
7,5
SW
10
Torque de aperto M1 Nm
65
Torque de aperto M2 Nm
52
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
Elemento de fixação (dianteiro) em aço 1.7225.
Elemento de retenção (traseiro) em aço 1.0503.
Versão
Peças em aço inoxidável endurecidas e niqueladas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas em ranhuras T podem fixar peças especialmente baixas. Através da força de fixação para baixo, a peça será pressionada adicionalmente sobre a mesa coordenada.
Aplicação
1. Insira o grampo de fixação de peças planas na ranhura em T da mesa coordenada até a peça de usinagem.
2. Aperte os parafusos de fixação (elemento de retenção) conforme o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação (elemento de fixação), a peça será fixada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram