Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T aço endurecido e niquelado 04462-1618
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Ideal para peças de trabalho planas
- Peças em aço inoxidável endurecidas
Unidade de venda
123,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação de peças planas
Versão 1
para ranhura em T
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecido e niquelado
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
B=Largura
56
BN=Largura
da ranhura
18
D=Rosca
M16
H=Altura
30
L=Comprimento
132
C1
10
F
kN
25
F1
kN
12,5
SW
14
Torque de aperto
M1
Nm
150
Torque de aperto
M2
Nm
120
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
Elemento de fixação (dianteiro) em aço 1.7225.
Elemento de retenção (traseiro) em aço 1.0503.
Elemento de retenção (traseiro) em aço 1.0503.
Versão
Peças em aço inoxidável endurecidas e niqueladas.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas em ranhuras T podem fixar peças especialmente baixas. Através da força de fixação para baixo, a peça será pressionada adicionalmente sobre a mesa coordenada.
Aplicação
1. Insira o grampo de fixação de peças planas na ranhura em T da mesa coordenada até a peça de usinagem.
2. Aperte os parafusos de fixação (elemento de retenção) conforme o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação (elemento de fixação), a peça será fixada.
2. Aperte os parafusos de fixação (elemento de retenção) conforme o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação (elemento de fixação), a peça será fixada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.