text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Flat clamp
Version 1
for T-slot
Main material
steel
Surface finish body
hardened and nickel plated
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
B=Width
62
BN=Slot width
22
D=Thread
M20
H=Height
35
L=Length
155
C1
11
F kN
36
F1 kN
18
SW
17
Tightening torque M1 Nm
300
Tightening torque M2 Nm
240
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
Elemento de fixação (dianteiro) em aço 1.7225.
Elemento de retenção (traseiro) em aço 1.0503.
Versão
Peças em aço inoxidável endurecidas e niqueladas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Os grampos de fixação de peças planas em ranhuras T podem fixar peças especialmente baixas. Através da força de fixação para baixo, a peça será pressionada adicionalmente sobre a mesa coordenada.
Aplicação
1. Insira o grampo de fixação de peças planas na ranhura em T da mesa coordenada até a peça de usinagem.
2. Aperte os parafusos de fixação (elemento de retenção) conforme o torque.
3. Ao apertar o parafuso de fixação (elemento de fixação), a peça será fixada.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram