text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de fixação lateral
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Cor do corpo básico
preto
B=Largura
76
D=Rosca
M6x15
H=Altura
80
L=Comprimento
76
SW=Aberturas de chaves
19
B1
52
B2
32
B3
64
B4
35
Curso S
8
D1
10
D2
6,6
Força de aperto kN
6
H1
56
H2
50
H3
30
H4
35
H5
12
H6
15
H7
8
L1
34
L2
5
L3
30
Torque de aperto máx. Nm
27
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
Os grampos de fixação lateral são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.
Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Modo de operação
Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
04579-10-0600: 2x pinos de posicionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
Acessórios
Grippers e elementos de encaixe 07113.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought