Grampo de fixação lateral aço temperado preto brunido 04579-10-1000
- Uso automatizado
- Forças de tensão elevadas
- Fixação rápida
Unidade de venda
1 319,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação lateral
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Cor
do corpo
básico
preto
B=Largura
100
D=Rosca
M6x15
H=Altura
97
L=Comprimento
100
SW=Aberturas de chaves
19
B1
68
B2
42
B3
85
B4
45
Curso
S
11
D1
16
D2
9
Força
de aperto
kN
10
H1
73
H2
65
H3
40
H4
45
H5
15
H6
16
H7
11
L1
44,5
L2
8
L3
40
Torque
de aperto
máx. Nm
55
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
Os grampos de fixação lateral são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.
Material
Aço temperado.
Versão
Peça temperada e brunida.
Modo de operação
Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
04579-10-0600: 2x pinos de posicionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
Acessórios
Grippers e elementos de encaixe 07113.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.