Grampo de fixação baixa regulável QT steel black oxidised 04470-05-93112022
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Estrutura baixa, sem cantos e bordas de interferência
- Superfície de fixação retificada
Sales unit
208,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toe clamp
Version 1
adjustable
Form
B
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
Surface finish
component
tempered, black oxidised
B=Width
35
L=Length
105
Application
machined
B1
13
B2
20
F1
kN
7,4
F2
kN
10,4
H
29
H1
22
H2
9
J
12
Kind of fastening
elongated holes
L1
26,5
L2
13,5
M1
Nm
19
M2
Nm
26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Mordente temperado e brunido.
A superfície do batente do mordente é polida.
Mordente temperado e brunido.
A superfície do batente do mordente é polida.
Indicação
O grampo de aperto de borda regulável é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.