Grampo de fixação baixa regulável aço temperado brunido 04470-05-92116030
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Ideal para peças de trabalho planas
- Estrutura baixa, sem cantos e bordas de interferência
- Superfície de fixação retificada
Unidade de venda
264,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação baixa
Versão 1
regulável
Versão 2
escalonada
Forma
B
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
aço temperado
Superfície
Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
40
H=Altura
14
L=Comprimento
137
Aplicação
peças usinadas
B1
17
B2
26
F1
kN
11,7
F2
kN
24
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1
Nm
32
M2
Nm
60
Modo de fixação
orifícios oblongos
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Mordente temperado e brunido.
A superfície do batente do mordente é polida.
Mordente temperado e brunido.
A superfície do batente do mordente é polida.
Indicação
O grampo de aperto de borda regulável rebaixado é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.