{"product":{"productId":"agid.15235","price":157.1,"name":"Grampo de fixação baixa em aço, com superfície de fixação recartilhada e rebaixada, com flange de fixação"},"currency":"EUR"}
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Mordentes temperados e brunidos
- Estrutura baixa, sem cantos e bordas de interferência
- Áreas de aplicação: fabricação de dispositivos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico temperado e brunido.
Mordente brunido, temperado no canto.
Mordente brunido, temperado no canto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.