Toe clamp adjustable aço temperado brunido 04470-05-93012022
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Estrutura baixa, sem cantos e bordas de interferência
- Com dentes
Unidade de venda
€207.32
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação baixa
Versão 1
regulável
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
aço temperado
Superfície
Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
35
L=Comprimento
105
Aplicação
peças brutas
B1
13
B2
20
F1
kN
7,4
F2
kN
10,4
H
29
H1
22
H2
9
J
12
L1
26,5
L2
13,5
M1
Nm
19
M2
Nm
26
Modo de fixação
orifícios oblongos
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carbon steel.
Version
Body black oxidised.
Jaw plate tempered and black oxidised.
The clamping face of the jaw plate is serrated.
Jaw plate tempered and black oxidised.
The clamping face of the jaw plate is serrated.
Note
The adjustable toe clamp is used together with the rack plate CL.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.