Grampo de fixação baixa regulável aço temperado brunido 04470-05-93016030
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Estrutura baixa, sem cantos e bordas de interferência
- Com dentes
Unidade de venda
299,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação baixa
Versão 1
regulável
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
aço temperado
Superfície
Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
40
L=Comprimento
137
Aplicação
peças brutas
B1
17
B2
26
F1
kN
11,7
F2
kN
24
H
39
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1
Nm
32
M2
Nm
60
Modo de fixação
orifícios oblongos
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente temperado e brunido.
A superfície de fixação do mordente é recartilhado.
Mordente temperado e brunido.
A superfície de fixação do mordente é recartilhado.
Indicação
O grampo de aperto de borda regulável é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.