Grampo de fixação baixa regulável aço temperado brunido 04470-05-92008016
- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Ideal para peças de trabalho planas
- Estrutura baixa, sem cantos e bordas de interferência
Unidade de venda
122,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de fixação baixa
Versão 1
regulável
Versão 2
escalonada
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
aço temperado
Superfície
Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
25
H=Altura
7,5
L=Comprimento
72
Aplicação
peças brutas
B1
8,5
B2
14
F1
kN
3,6
F2
kN
4
H1
16
H2
7
J
7
L1
16,5
L2
10
M1
Nm
6,5
M2
Nm
8
Modo de fixação
orifícios oblongos
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente temperado e brunido.
A superfície de fixação do mordente é recartilhado.
Mordente temperado e brunido.
A superfície de fixação do mordente é recartilhado.
Indicação
O grampo de aperto de borda regulável rebaixado é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.