text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Grampo de fixação baixa
Versão 1
regulável
Versão 2
escalonada
Forma
A
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Material dos componentes
aço temperado
Superfície Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
35
H=Altura
10
L=Comprimento
105
Aplicação
peças brutas
B1
13
B2
20
F1 kN
7,4
F2 kN
10,4
H1
22
H2
9
J
12
L1
26,5
L2
13,5
M1 Nm
19
M2 Nm
26
Modo de fixação
orifícios oblongos
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente temperado e brunido.
A superfície de fixação do mordente é recartilhado.
Indicação
O grampo de aperto de borda regulável rebaixado é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought