text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de fixação baixa
Versão 1
regulável
Versão 2
escalonada
Forma
A
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Material dos componentes
aço temperado
Superfície Componentes
peça temperada e brunida
B=Largura
40
H=Altura
14
L=Comprimento
137
Aplicação
peças brutas
B1
17
B2
26
F1 kN
11,7
F2 kN
24
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1 Nm
32
M2 Nm
60
Modo de fixação
orifícios oblongos
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
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento oxidado.
Mordente temperado e brunido.
A superfície de fixação do mordente é recartilhado.
Indicação
O grampo de aperto de borda regulável rebaixado é utilizado em conjunto com a placa suporte CL.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought