text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo de fixação de peças planas
Versão 1
para ranhura em T
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
peça temperada
Material dos componentes
aço mola
B=Largura
18
BN=Largura da ranhura
10
H=Altura
10,5
L=Comprimento
46
B1
20
F kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4
Torque de aperto Nm
9
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo básico em aço.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Versão
Corpo básico temperado.
Indicação para encomenda
O código do artigo inclui um par constituído por um elemento de fixação e um batente.
Indicação
Ao rodar o parafuso excêntrico no elemento de fixação, a peça será prensada para baixo (força de aperto para baixo). Além disso, o elemento de fixação pressiona a peça contra o batente, permitindo assim um apoio plano-paralelo.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
Aplicação
Adequado para dispositivos e mesas com ranhura em T para fixação de peças múltiplas e individuais.
Indicação de desenho
1) Parafuso excêntrico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram