Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T aço peça temperada 04571-10-16
- Efeito de força de aperto para baixo
- Estrutura com altura reduzida
- Fixação rápida
- Forças de tensão elevadas
Sales unit
485,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Grampo de fixação de peças planas
Versão 1
para ranhura em T
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
peça temperada
Material
dos componentes
aço mola
B=Largura
25
BN=Largura
da ranhura
16
H=Altura
10,5
L=Comprimento
48
B1
20
F
kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4
Torque de aperto Nm
9
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corpo básico em aço.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Versão
Corpo básico temperado.
Indicação para encomenda
O código do artigo inclui um par constituído por um elemento de fixação e um batente.
Indicação
Ao rodar o parafuso excêntrico no elemento de fixação, a peça será prensada para baixo (força de aperto para baixo). Além disso, o elemento de fixação pressiona a peça contra o batente, permitindo assim um apoio plano-paralelo.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
Aplicação
Adequado para dispositivos e mesas com ranhura em T para fixação de peças múltiplas e individuais.
Indicação de desenho
1) Parafuso excêntrico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.